text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Referencia #: SS-QC6-B-6PM

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Cv Máximo 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Referencia #: SS-QC6-B-6PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-B-6PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Cv Máximo 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.