text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢公称管接头, 转换接头, 9/16-18 SAE/MS 直外螺纹 x 1/4 in. 内螺纹 NPT

零部件号:SS-6-SAE-7-4

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 9/16-18 in.
接头 1 类型 SAE/MS 直外螺纹
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
流量限制器
润滑剂 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
直通

选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

不锈钢公称管接头, 转换接头, 9/16-18 SAE/MS 直外螺纹 x 1/4 in. 内螺纹 NPT

零部件号:SS-6-SAE-7-4
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

规格

SS-6-SAE-7-4 — 不锈钢公称管接头, 转换接头, 9/16-18 SAE/MS 直外螺纹 x 1/4 in. 内螺纹 NPT

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 9/16-18 in.
接头 1 类型 SAE/MS 直外螺纹
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
流量限制器
润滑剂 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT 查看产品
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT 查看产品
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 查看产品
SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT 查看产品
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 查看产品
SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT 查看产品
SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 查看产品
SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 查看产品
SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT 查看产品
SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT 查看产品
SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT 查看产品
SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT 查看产品
SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面