システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Tapón macho de Acero inox., 1/2 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
Tipo de conexión 1 | NPT macho |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40173507 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
UNSPSC (15.1) | 40173507 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-4-P | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-8-P | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-12-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-16-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-1-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-4-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-6-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。