밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~2인치(3~25 mm)
- –325°F(–200°C)~1200°F(648°C)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, Elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드(Polyimide), 304 스테인리스강, Sour 가스 풀림처리 316 스테인리스강, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-SP 황동 - - - - SS-QC4-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC8-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF4-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF8-SP 316 스테인리스강 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QC4-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC8-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF4-BP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF8-BP 316 스테인리스강 - - - - B-QC4-BP 황동 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316 스테인리스강 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QC4-BPPR 316 스테인리스강 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間