text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe core hose smooth bore f series

Шланг Swagelok ® серии F с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом

Серия F – это неметаллические шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, используемые как правило там, где требуется гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.

Запросить дополнительную информацию

Серия F представляет собой неметаллический шланг с центральной тефлоновой трубкой, гладким каналом и волокнистой оплеткой, приклеенной запатентованным методом для защиты от перекручивания. Данный тип шланга часто используют в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.

Диаметр 1/4–3/4", рабочее давление от вакуума до 800 psig (55,1 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии F удовлетворять потребности самых разных систем. Для систем, требующих рассеяния статического электричества, предлагается дополнительная центральная трубка из тефлона, наполненная техническим углеродом. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все шланги Swagelok серии F испытываются водой в течение 30 секунд на предмет отсутствия обнаруживаемой утечки при комнатной температуре. Испытание проводится под давлением 500 psig (34,4 бар ман) или 225 psig (15,5 бар ман), если торцевое соединение рассчитано на работу под давлением менее 500 psig (34,4 бар ман).

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Тефлон
Армирование: волокнистая оплетка
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга от 1/4 до 3/4 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 800 psig (55,1 бар ман)
Диапазон температур от –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединения Трубные фитинги Swagelok; трубные переходники Swagelok; внутренняя трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; наружная трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; колена 90° Kwik-Clamp для биофармацевтики; колена 45° Kwik-Clamp для биофармацевтики; трубные стыковые швы; фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37 °(JIC); муфта с замком-фиксатором; штуцер с замком-фиксатором; патрубки из обоженного металла; фитинги торцевого кольцевого уплотнения VCO ®с внутр. резьбой; фитинги торцевого уплотнения VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой; санитарно-технические зажимы серии TS; наружная трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); наружная ISO/BSP паралелльная резьба с наружным конусом 60° (ISO 228); внутренняя трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); внутренняя ISO/BSP паралелльная резьба (ISO 228); приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 30°; приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 60°; соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852; вакуумный фланец ISO-KF; соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой; внутр. DIN 11851 с гайкой; фланец для соединения внахлест ASME, класс 150; фланец для соединения внахлест JIS 10K; фланец для соединения внахлест DIN PN10; вставное соединение для биофармацевтики I-Line; применое соединение для биофармацевтики I-Line; DIN 32676; и ISO 2852

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Wartung von industriellen Schläuchen
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.