text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloques de fijación y collarines — Collarines Micro-Fit®

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Bloques de fijación y collarines — Collarines Micro-Fit®

Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.

Похожие изделия

Код изделия
Сварочная серия
Размер трубки
CWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм Просмотр изделия
CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм Просмотр изделия
CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.