text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Stützhülsen für Schläuche

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Stützhülsen für Schläuche

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-405-170 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
B-405-2 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
B-605-4 Латунь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
B-6M5-4M Латунь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
B-815-6 Латунь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
SS-1015-8 Нержавеющая сталь 5/8 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
SS-10M5-8M Нержавеющая сталь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
SS-1215-10 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Produkt anzeigen
SS-1215-8 Edelstahl 3/4 Zoll - 1/2 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-12M5-10M Edelstahl 12 mm - 10 mm ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-12M5-8M Edelstahl 12 mm - 8 mm ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-1615-12 Edelstahl 1 Zoll - 3/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-1615-14 Edelstahl 1 Zoll - 7/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-305-2 Edelstahl 3/16 Zoll - 1/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-405-170 Edelstahl 1/4 Zoll - 0,17 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-405-2 Edelstahl 1/4 Zoll - 1/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-405-3 Edelstahl 1/4 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-505-3 Edelstahl 5/16 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-505-4 Edelstahl 5/16 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-605-277 Edelstahl 3/8 Zoll - 0,277 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-605-3 Edelstahl 3/8 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-605-4 Edelstahl 3/8 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-6M5-4M Edelstahl 6 mm - 4 mm ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-815-4 Edelstahl 1/2 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-815-6 Edelstahl 1/2 Zoll - 3/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Produkt anzeigen
SS-8M5-6M Edelstahl 8 mm - 6 mm ID Stützhülse Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.