Металлический шланг высокого давления Swagelok® (серия FX)
Металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления.
Запросить дополнительную информациюШланг серии FX — шланг с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной оплеткой из нержавеющей стали 321, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание. Он широко применяется в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления, а также там, где рекомендуется избегать проницаемости.
Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии FX удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются стандартные и заказные узлы, варианты исполнения включают оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: кольцевая гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: двухслойная оплетка из нерж. стали 321 Торцевые соединения: нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | Номинальные размеры шланга 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма |
Рабочее давление | От вакуума до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар) для 1/4 дюйма От вакуума до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бар) для 3/8 дюйма От вакуума до 4500 фунтов на кв. дюйм, ман. (310 бар) для 1/2 дюйма От вакуума до 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бар) для 3/4 дюйма От вакуума до 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар) для 1 дюйма От вакуума до 2600 фунтов на кв. дюйм, ман. (179 бар) для 1 1/4 дюйма От вакуума до 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. (151 бар) для 1 1/2 дюйма От вакуума до 1675 фунтов на кв. дюйм, ман. (115 бар) для 2 дюймов |
Диапазон температур | От –325 до 1000 °F (от –200 до 537 °C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), соединения под приварку встык |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.