Válvulas Swagelok®
Las válvulas Swagelok son fiables por su funcionamiento sin fugas y larga vida útil en aplicaciones industriales críticas, gracias a su capacidad para controlar fiablemente el caudal en un amplio rango de presiones de servicio, temperaturas y condiciones operativas.
Ver VálvulasConocidas por la calidad de su diseño y la larga duración derivada del cuidadoso control en la adquisición de materiales y en los procesos de fabricación, las válvulas Swagelok ofrecen un rendimiento fiable incluso tras años de servicio en las aplicaciones más exigentes. Probamos rigurosamente todas las válvulas que fabricamos para asegurarnos de que cumplen nuestras normas de calidad, por lo que puede estar seguro de que ofrecerán el rendimiento a largo plazo necesario en su entorno de uso final.
Hay válvulas Swagelok disponibles:
- Con una amplia variedad de conexiones finales, incluyendo los racores para tubo Swagelok galgables.
- En una gran variedad de materiales, lo que le permite encontrar productos compatibles con las condiciones operativas del entorno de actuación y los fluidos.
- Con opciones de limpieza estándar y especiales para las aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP), así como certificados API de bajas emisiones.
Le ayudamos a seleccionar las válvulas correctas para sus aplicaciones, para la instalación y mantenimiento formación, o para la resolución de problemas a través de una red global de casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok.
Vea Nuestros Vídeos sobre Válvulas
¿Busca Asesoramiento sobre Selección y Operación de Válvulas?
バルブのカテゴリー
ダイヤフラム・バルブ
- サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ
- スペアー・パーツ/アクセサリー
- バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ
- マルチ・バルブ・マニホールド
- 超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ
プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)
狭いスペースでもプロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、潜在的なリーク・ポイントの数を最小限に抑えることができます。
ベローズ・シール・バルブ
- Actionneurs pneumatiques
- Manifolds multivannes à soufflet, série V3
- Pièces détachées et accessoires
- Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U
- Vannes à soufflet pour commutation, série BY
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ
- Pièces détachées et accessoires
- Vanne à boisseau cylindrique
- Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
- Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT
- Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB
マニホールド
- Manifolds à cinq vannes, instrumentation
- Manifolds à deux vannes, instrumentation
- Manifolds à trois vannes, instrumentation
- Pièces détachées et accessoires
- Sélecteurs d'échantillonnage
Catálogos de Válvulas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Vannes sans garniture avec étanchéité à l’atmosphère tout-métal, Pressions de service jusqu’à 241 bar (3500 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Raccord à étanchéité de surface VCR®,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Les clapets anti-retour Swagelok à levée verticale® limitent le retour de débit pour des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Coefficients de débit (Cv) de 4,0 à 13,8; Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires et métriques ; raccordements d’extrémité filetés NPT et ISO disponibles
Service liquide ou gaz, Pressions de tarage de 0,68 à 413 bar (10 à 6000 psig), Raccordements d’extrémité de 6 à 12 mm et 1/4 à 1/2 po.
Système de garniture précontrainte; Modèle compact; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 315°C (600°F)
Convient aux applications haute pureté; Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR; Modèles basse et haute pression; Raccordements VCR®, tube à souder bout à bout et raccordements pour montage modulaire en surface; Commande manuelle ou pneumatique
Actionnées en un quart de tour et conçues avec un passage intégral; Légèreté; PFA haute pureté à faible teneur en substances extractibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques; Raccords pour tubes en PFA Swagelok® pour une efficacité durable.
Coefficients de débit en configuration droite (Cv) de 0,004 à 0,16, Applications basse et haute pression, Poignées à vernier reproductibles disponibles, Construction en acier inoxydable 316 et en laiton
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Etanchéité vers l’atmosphére par membrane métallique, Pressions de service allant du vide à 241 bar (3500 psig), Températures de –73 à 121°C (–100 à 250°F)
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Températures de –53 à 232°C (–65 à 450°F) avec garniture PTFE ; jusqu’à 648°C (1200°F) avec garniture en grafoil®; Acier inoxydable 316 ; alliages 400, 20, 600 et C-276 ; et titane
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
Caractéristiques : acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex; pressions nominales conformes à la norme ASME B16.5; raccordements à bride compatibles avec la norme ASME B16.5; orifices de passage des vannes à boisseau sphérique : 9,5 à 49 mm (3/8 à 2 po)
Système de confinement secondaire au-dessus des soufflets, Pressions de service jusqu’à 172 bar (2500 psig), Températures jusqu’à 648°C (1200°F), Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm ; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 po, Acier inoxydable
Caractéristiques : Vannes sans garniture avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l'atmosphère ; pressions de service jusqu'à 34,4 bar (500 psig) ; températures de service jusqu'à 93°C (200°F) ; raccordements d'extrémité de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Orifice traversant droit pour un débit maximal, Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig), Garniture sous les filets, Siège et embout de tige remplaçables
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable
Configuration droite et en angle; Corps en acier inoxydable ou en acier au carbone; Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec une garniture en PTFE ; jusqu’à 343°C (650°F) avec une garniture optionnelle en graphite
Poignée micrométrique pour des réglages de débit précis et reproductibles; Pressions de service jusqu’à 48,2 bar (700 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Acier inoxydable 316.
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Compactes; Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 315˚C (600˚F).
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Modèles à actionnement manuel et pneumatique, Configuration de corps droite, en angle et en croix, Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Acier inoxydable, Modèles de tige à embout sphérique et à embout obturateur, Rodable (modèle à embout obturateur), Extension de corps disponible pour isolation, Raccords d’extrémité mâle 1/2 et 3/4 po. NPT et femelle 1/2 po. NPT,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
F Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm et de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po; Matériaux : laiton, acier inoxydable et alliage 400
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures jusqu’à 232°C (450°F) avec embout de tige en PEEK; Acier inoxydable, Laiton et alliage 400
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas
Swagelok tiene disponible una gran variedad de válvulas para sistemas de fluidos industriales-incluyendo válvulas de bola, válvulas de fuelle, válvulas antirretorno, válvulas de diafragma, válvulas dosificadoras, válvulas de aguja, válvulas para interfaz de proceso, válvulas de macho cilíndrico, enchufes rápidos y válvulas de alivio-dando a los clientes acceso a las soluciones que necesitan para conseguir un control fiable del caudal.