text.skipToContent text.skipToNavigation
安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズ

Swagelok®安全型圧力逃がし弁(PRVシリーズ)

安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズを使用すると、過剰圧力から保護することができます(PED認証)。

詳細について問い合わせる

安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズには5つの設定スプリング圧力範囲があり、工場で圧力設定、試験、ロック、タグ付けが行われるため、希望する設定を行うことができます。設定圧力を上回ると徐々に開き、設定圧力を下回ると閉じます。

その他の特徴:

  • PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得
  • ISO-4126-1に準拠した安全バルブとして、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に準拠したCEマークを取得

エンド・コネクション・アダプター(オプション)を使用すると、さまざまなシステム設定における取り付けの柔軟性が向上

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
設定圧力 1.0~41.3 MPa
シール材質 フルオロカーボンFKM、ニトリル

製品の仕様について問い合わせる

安全型圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Schulung und Weiterbildung mit Swagelok
Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken

Mit einer älter werdenden und kurz vor dem Ruhestand stehenden Belegschaft stehen fertigende Unternehmen vor der Herausforderung, wertvolles Fachwissen an nachfolgende Generationen weitergeben zu müssen. Erfahren Sie, wie Sie ein wirksames Ausbildungsprogramm für Fluidsysteme entwickeln.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.