Racores Swagelok®
Los racores Swagelok ofrecen a los operadores de sistemas de fluidos industriales la fiabilidad, facilidad de instalación y estanqueidad necesarias para mantener los procesos y equipos funcionando de forma segura y eficiente.
Vea Todos los RacoresDesde la introducción del racor Swagelok® en 1947, los profesionales de la industria han confiado en los racores Swagelok para conseguir conexiones estancas en sus sistemas de fluidos analíticos, de instrumentación y para procesos de pequeño diámetro. Tanto si necesita racores para entornos corrosivos, temperaturas extremas o alta presión, le ofrecemos opciones fiables para ayudarle a crear conexiones en las que pueda confiar. Tenemos disponible una completa gama de racores en una gran variedad de aleaciones para un amplio rango de aplicaciones industriales, incluidas las más especializadas.
Los altos estándares de calidad de los racores Swagelok son posibles gracias a procesos altamente controlados, ofreciendo a los usuarios tranquilidad a la hora de integrar estos versátiles racores de alto rendimiento en los diseños de sus sistemas de fluidos. Si necesita apoyo técnico o formación para hacer el mejor uso de estos productos en sus sistemas, tiene asistencia disponible en los casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok de todo el mundo.
¿Busca asesoramiento para seleccionar y para instalar racores?
Fittings Categories
Medium-Pressure Tube Fittings
- Bulkheads
- Capuchons et bouchons
- Connecteurs femelles
- Connecteurs mâles
- Pièces détachées et accessoires
PFA Fine Thread Flare Fittings
PFA fittings offer the tensile strength, thermal stability and creep resistance needed for operation in high-purity applications like semiconductor production.
Catálogos de Racores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Racores Swagelok
Cuando las más prestigiosas empresas del mundo quieren hacer conexiones duraderas, piensan en Swagelok. Hemos establecido los estándares de rendimiento de los racores en términos de integridad de rendimiento sin fugas, facilidad de instalación, disponibilidad y servicios de asistencia. Nuestro racor de acero inoxidable de doble férula se ha ganado una reputación mundial de consistencia, calidad y fiabilidad. Esta reputación está respaldada por nuestros continuos esfuerzos de mejora del producto y por el rendimiento del racor en miles de aplicaciones diversas.