Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- 3/8 дюйма (10 мм)
- Прямой
- Нерж. сталь 316
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-10M0-1-0005 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Патрубок для соединения внахлест SS-600-1-0151 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Патрубок для соединения внахлест
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires