VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok
Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigenSwagelok VCO® O-링 면 밀폐 피팅은 고압 및 임계 진공 압력과 광범위한 온도 범위에서 사용하기에 적합합니다. 밀폐를 담당하는 캡티브 O-링은 최대의 효율을 제공하도록 피팅 몸체에 완전히 밀폐되어 있으며, 그랜드 표면이 매끄럽게 표면처리되어 양압 밀폐를 촉진합니다. 시스템 호환성을 극대화할 수 있도록 O-링은 다양한 재질로 공급됩니다.
Swagelok 진공 커플링 O-링(VCO®) 피팅은 손쉽게 설치할 수 있으므로, 설치 시간이 최소화되며 부품을 교체해야 할 수 있거나 빈번한 정비가 필요한 상황에서 사용하기에 이상적입니다. 이 제품은 또한 설치에 축 방향 간격이 필요 없으므로 공간이 제한적인 곳에도 사용됩니다. 면 밀폐 피팅 구조는 튜브 피팅보다 잔류 공간이 더 적고 더 청정하므로 오염 가능성이 제한적이며, Swagelok VCO® 피팅은 또한 고순도 애플리케이션에도 호환됩니다.
피팅 선택에 도움이 필요하십니까?
Catégories de raccords VCO®
Connecteurs femelles
Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCO à une extrémité créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Connecteurs mâles
Ces connecteurs mâles possèdent un joint torique maintenu dans une rainure située sur la face du connecteur et qui va créer un joint étanche en venant s’appuyer contre la surface de l’embout.
Embouts
Ces embouts viennent comprimer le joint torique pour assurer une étanchéité parfaite et la déformation nécessaire au bon fonctionnement du joint.
Passe-cloisons
Conçus pour s’adapter à des espaces divers, ces raccords passe-cloison créent un joint étanche au vide sur une large plage de température.
Pièces détachées et accessoires
Assurez-vous d’une fiabilité et de performances optimales pour vos systèmes fluides avec nos composants de qualité.
Unions
Raccords union à étanchéité de surface avec joint torique VCO® – tés, coudes à 90°, droits – pour former des raccordements étanches dans des applications critiques. Disponibles dans plusieurs matériaux et diamètres.
VCO O-링 면 밀폐 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。