Swagelok® Ultra-Torr Vacuum Fittings
Swagelok vacuum fittings and adapters, available in Ultra-Torr straights and tees, are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results in vacuum sealing applications.
View Ultra-Torr Vacuum FittingsSwagelok® Ultra-Torr vacuum fittings are ideal for making quick, easily removed vacuum seals, such as those required when connecting systems to helium leak detectors or connecting metal to glass tubing. These fittings provide consistent seal performance through repeated disconnects and reassemblies in vacuum pressure systems.
Ultra-Torr vacuum fittings feature a knurled nut that allows easy, finger-tight assembly and reliable, repeatable sealing performance. The fitting’s fluorocarbon FKM O-ring seals tightly to glass, metal, or plastic tubing, allowing their use in a variety of vacuum applications.
Need help selecting the right vacuum fittings?
Категории вакуумных фитингов Ultra-Torr
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о гайках и втулках с внутренней резьбой для использования с вакуумными фитингами Ultra-Torr.
Муфты
Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.
Патрубки
Прямые патрубки Ultra-Torr обеспечивают надежное и стабильное уплотнение стеклянных, металлических или пластиковых трубок.
Соединители с наружной резьбой
Фитинги с наружной резьбой Ultra-Torr выпускаются в широком диапазоне размеров и оснащены гайкой с накаткой, что облегчает их подключение.
Ultra-Torr Vacuum Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。