Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Простые в сборке фитинги Swagelok VCO® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO® работают при высоком и критическом вакуумном давлении в широком диапазоне температур. Герметизирующее уплотнительное кольцо полностью находится в корпусе фитинга, и его максимальная эффективность и гладкая поверхность сальника способствует надежному уплотнению. Уплотнительные кольца выпускаются из различных материалов, что обеспечивают максимальную совместимость.
Наши фитинги с уплотнительным кольцом для вакуумных муфт (VCO®) легко собираются, что минимизирует время монтажа, делая их идеальным решением, когда может требоваться замена или частое обслуживание. Их допускается использовать в ограниченном пространстве, так как для установки не требуется осевой зазор. Поскольку конструкция фитингов с торцевым уплотнением имеет меньшую площадь захвата и является более 'чистой', чем трубные обжимные фитинги, что ограничивает возможность загрязнения, фитинги Swagelok VCO® также можно широко использовать в системах высокой степени чистоты.
Нужна помощь с выбором фитингов?
VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー
Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.