고순도 PFA 가는 나사 확관(Flare) 피팅
Swagelok® PFA 가는 나사 확관(Flare) 피팅은 고순도 애플리케이션에서 안전하고 효율적인 유체 시스템 작동을 보장합니다. 이 제품은 반도체 생산과 부식성 화학 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
PFA 확관(Flare) 피팅 선택에 도움 받기Swagelok® PFA 가는 나사 확관(Flare) 피팅은 주조 플루오르수지(fluoropolymer)로 제조됩니다. 이 피팅은 인장 강도, 투과 내성, 온도 안정성을 제공하며, 까다로운 유체 시스템에서 누설 없는 연결을 유지합니다. Swagelok PFA 피팅은 밸브 및 튜빙을 포함한 다른 초고순도 제품과 호환되므로, 부식성이 강한 유체를 취급하는 데 적합한 완전 일체형 시스템을 구축할 수 있습니다. 이 피팅은 직선형, 엘보우, 티 구성과 같이 폭넓은 형상과 크기로 공급 가능합니다. 또한, 애플리케이션 요건에 따라, 표준 PFA 몸체 및 PVDF 너트와 함께 또는 전체 PFA 및 전체 PVDF 구성으로 공급됩니다.
사양
| 압력 등급 | 최대 275psig(18.9bar) |
| 온도 등급 | 23~176°C(75~350°F) |
| 몸체 | 고순도 PFA |
| 너트 | PVDF(표준), PFA(옵션) |
| 연결구 | 크기: 1/8~1인치 구성: 직선형, 엘보우, 티, 캡, 플러그, 너트, PVDF 피팅 |
高純度用PFA製フレアー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Предлагаются для трубок размером 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма и 1 дюйм; Варианты исполнения гаек из перфторалкокси (PFA) и поливинилиденфторида (PVDF); Широкий выбор конфигураций
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Читать о подборе фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.
Как создать более прибыльное производство полупроводников
Узнайте, почему выбор высококачественных деталей и узлов жидкостных и газовых систем может ускорить строительство завода по производству полупроводников и уменьшить общую стоимость владения в течение всего времени работы предприятия.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.