text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.

См. фитинги VCR®

Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.

Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.

Есть вопросы о фитингах VCR®?

Свяжитесь с местными специалистами

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리

Втулки

Втулки

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты.

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности

Используя вышеупомянутые ресурсы, добейтесь постоянной герметичности с вакуумом или положительным давлением.

Длинные втулки

Длинные втулки

Обеспечьте герметичность, сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл» в ситуациях, требующих более длинного торцевого соединения.

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.

Короткие втулки

Короткие втулки

Обеспечивает надежное уплотнение сжиманием металлической прокладки с обоих торцов при затягивании, что приводит к плотному соединению.

Короткие монтажные гайки

Короткие монтажные гайки

Использование особых компонентов для прохода через переборки в системах высокой степени чистоты, где требуется компактные размеры.

Муфты

Муфты

Фитинги Swagelok VCR® – это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл».

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Выполните надежное и герметичное торцевое соединение втулки и прокладки, одновременно сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл».

Фитинги под приварку

Фитинги под приварку

Обеспечьте постоянное соединение трубок, узлов и компонентов для герметичного, прочного контакта «металл-металл». 

판넬용

판넬용

Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.