|
Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 28 mm Swaglok Rohrverschraubung
부품 번호: SS-28M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
후위 페럴후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 28 mm Swaglok Rohrverschraubung
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
후위 페럴
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-28M4-1 — Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 28 mm Swaglok Rohrverschraubung
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 28 mm |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.