text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : B-QF4-S-4PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 1,7 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : B-QF4-S-4PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

B-QF4-S-4PM — Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Cv maximal 1,7 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-S-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.