Válvulas de Diafragma Swagelok® de Ultra Alta Pureza para Proceso de Capas Atómicas (Serie ALD7)
La válvula Swagelok ALD7 de ultra alta pureza ofrece la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador, la temperatura y la limpieza necesaria para maximizar la producción de chips en las herramientas de fabricación de semiconductores nuevas o existentes.
Solicite Información sobre la Válvula ALD7La válvula de diafragma Swagelok® ALD7 de ultra alta pureza para procesos de deposición de capas atómicas (ALD) permite a los fabricantes de herramientas para semiconductores y fabricantes de chips optimizar la producción de chips viables y mejorar la rentabilidad aumentando la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador y el rendimiento a altas temperaturas necesarios para superar las limitaciones de los procesos de producción. Ofrece un rendimiento consistente de válvula a válvula, de dosis a dosis y de cámara a cámara a lo largo de un ciclo de vida ultra-alto.
La válvula Swagelok ALD7:
- Permite una dosificación rápida y precisa a lo largo de millones de ciclos, incluso en las aplicaciones más exigentes, y tiene una tecnología de actuador mejorada con un tiempo de respuesta de sólo 5 ms.
- Es resistente a los gases corrosivos gracias a su cuerpo de acero inoxidable Swagelok 316L VIM-VAR de ultra alta pureza.
- Puede calentarse hasta 200°C manteniendo el actuador neumático por debajo de la temperatura máxima de servicio de 150°C.
- Tiene un coeficiente de caudal (Cv) de hasta 0,7 (hay disponibles versiones personalizadas opcionales (ajustadas en fábrica) con un coeficiente de caudal de 0,5–0,7 Cv).
- Mantiene el mismo tamaño que las válvulas ALD industriales Swagelok y tiene un aislador térmico integrado para maximizar el espacio limitado cerca de la cámara de reacción.
Vea de Cerca las Válvulas ALD7
Especificaciones de la Válvula ALD7
| Presión de Servicio | Vacío hasta 10,0 bar (145 psig) |
| Presión de Rotura | > 220 bar (3200 psig) |
| Presión de Actuación | 4,1 a 8,27 bar (60 a 120 psig) |
| Temperatura de Servicio | Cuerpo estándar de la válvula de 0°C (32°F) a 200°C (392°F) |
| Coeficiente de Caudal | Cv estándar, 0,7 (ajustado en fábrica) |
| Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
| Material del Diafragma | Super aleación con base de cobalto |
| Conexiones Finales | Tipo: Accesorios VCR®, soldadura de tubo a tope, montaje modular superficial de alto caudal con junta C de 1,5 pulg. |
¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas ALD?
Catálogos de Válvulas Series ALD7
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность.
Cómo Solucionar los Principales Retos del Procesamiento de Semiconductores mediante ALD y ALE
Los procesos de producción de semiconductores ALD y ALE plantean algunos retos y complejidades propias. Vea cómo la selección correcta de válvulas de proceso puede ayudarle a superarlas.
Elegir las Válvulas Correctas para los Retos ALDРесурсы Swagelok специально для вас
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью индивидуальных решений
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.