Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BK-K1 - - - - - SS-4U-K1 - - - - - SS-8B-K1 - - - - - SS-12U-K1 - - - - - SS-4BA-K1 - - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto sustitución del obturador
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-8BK-K5 PCTFE - - - - SS-8B-VP-K5 Poliimida - - - - SS-BN4-K1 PCTFE - - - - SS-BN8-K1 PCTFE - - - - SS-HB-KF-K5 PCTFE - - - - SS-HB-V-K5 Poliimida - - - - SS-12U-ST-K5 - - - - - SS-4BK-K5 PCTFE - - - - SS-4B-VP-K5 Poliamida - - - - SS-8BA-K5 PCTFE - - - - SS-4BA-K5 PCTFE - - - - KF-BN4-K5 PCTFE - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del indicador de posición
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-ISK-BK-1CM-2 - - - - - MS-ISK-BN-CM-2 - - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6L-HB-K28 - - - - - SS-4BGO-K5-SV - - - - - SS-4BGO-K5-T - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간