Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression Swagelok® (série IPT)
Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pressions – une fiabilité dans le fonctionnement qui permet d’améliorer l’actionnement des systèmes de commande.
Demander des informations sur les vannes série IPTLes vannes d’arrêt et de purge pour moyenne pression série IPT Swagelok® permettent aux opérateurs d’isoler le fluide dans un système pour l’empêcher d’atteindre des composants situés en aval. Elles évacuent ensuite le fluide restant du côté aval de la vanne. Dans leur configuration double arrêt et purge, les vannes de la série IPT offrent un double isolement positif du fluide, ce qui permet d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation, d’exploitation, d’échantillonnage, de contrôle des fuites ou d’autres tâches cruciales en aval.
Les vannes d’arrêt et de purge série IPT sont conçues pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et sont disponibles en acier inoxydable 316 et en alliage super duplex 2507 dans deux configurations :
- Simple arrêt et purge (pointeau/pointeau)
- Double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau)
La conception à boisseau sphérique de type tourillon de la série IPT fournit une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, même si les systèmes sont dépressurisés et repressurisés, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Avec leur tige en V, les vannes à pointeau de la série IPT contrôlent l’orifice de purge situé entre les vannes d’arrêt.
Découvrir comment isoler les composants d’un système avec des vannes d’arrêt
Caractéristiques techniques des vannes série IPT
Pressions de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
Raccordements d’extrémité | Taraudage NPT : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po Raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catalogues des vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outil関連資料/コラム記事

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.