text.skipToContent text.skipToNavigation
法兰转换接头

世伟洛克®法兰转换接头

法兰转卡套接头采用公称管至卡套管的无螺纹,无焊接的连接方式减少了潜在的泄漏点各种密封形式可选。

类别

ANSI 法兰

ANSI 法兰

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DIN 法兰

DIN 法兰

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

EN 法兰

EN 法兰

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

搭接法兰

搭接法兰

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

法兰转换接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

法兰转换接头

法兰转换接头

世伟洛克可提供由一体成型的锻件加工而成,尺寸达 50mm 和 2in 的平面、凸面和 RTJ 密封面的法兰转换接头。法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准。316 不锈钢为标配,另可选择其他材料。卡套管接头可使用扳手简易安装,可使用世伟洛克间隙检测规在初始安装时进行检测。可提供特别订购的法兰转换接头。

请稍候几分钟,不要关闭此页面