世伟洛克®绝缘接头
绝缘接头和转换接头通过隔离监测仪表以使其免受电流影响,同时允许流体完全流过,从而确保了监测仪表的精确度。
绝缘接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。
绝缘接头和转换接头
绝缘接头安装在天然气管道监测站之前的引压管线上,可在允许流体完全流过的同时中断阴极电流。具有出色的电气、化学和紫外线抗性以及低吸水率的模制热塑性绝缘材料可在各种工作和气候条件下保持绝缘强度和完整性。
可检测世伟洛克卡套管接头或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 可直接连接到卡套管或公称管系统。