text.skipToContent text.skipToNavigation
缓冲接头(压力表保护器)

世伟洛克®缓冲接头

缓冲接头可保护仪表和仪器免受系统压力和冲击可能造成的潜在损坏,并使仪器平顺地建立管路压力。

类别

压力表保护器

压力表保护器

缓冲接头采用多孔烧结式 316 不锈钢元件,可保护仪表免受系统压力浪涌和冲击的影响。

缓冲接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

缓冲接头

缓冲接头(压力表保护器)

将世伟洛克缓冲接头安装在压敏仪器的上游会降低仪器对系统变化的响应速率,从而防止其受到潜在的损坏。压力阻尼(阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。然后,响应速率通常随元件上的初始压降而变化,从而使仪器平顺地建立管路压力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面