text.skipToContent text.skipToNavigation
PFA 细螺纹扩口接头

世伟洛克® PFA 细螺纹扩口接头

世伟洛克PFA细牙螺纹扩口接头设计为半导体制造中反应性和腐蚀性化学品的挑战性应用提供可靠性能。

索取更多信息

世伟洛克提供各种形状和尺寸的 PFA 细螺纹扩口接头,包括用于 1/4 至 1 in. 卡套管的直通、弯头和三通配置。我们的 PFA 接头具有抗拉强度、抗渗透性、热稳定性、流动性和抗蠕变性,可在高纯度应用和腐蚀性化学环境中安全、高效地运作。因此,它们通常被认为是在半导体生产中使用的有力选择。

这些 PFA 接头是世伟洛克超高纯 (UHP) 含氟聚合物产品系列的一部分,该系列还包括气动和四分之一圈手动径向隔膜密封截止阀、无 O 型圈单向阀和卡套管。

规格

压力额定值 最高 275 psig (18.9 bar)
温度额定值 75 至 350° F(23 至 176° C)
正文 高纯 PFA
螺母 PVDF(标准)、PFA(可选)
端接
尺寸 1/8 至 1 in.
配置 直通、弯头、三通、端帽、堵头、螺母、PVDF 接头

PFA 细螺纹扩口接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

已经拧紧的世伟洛克卡套接头

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

了解有关接头选型的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统组件和解决方案。
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的有助于实现量子计算、实验物理学等领域的流体系统组件和解决方案。

CNG 车辆燃料系统
建造更具盈利能力的半导体工厂

了解为何选择高质量的流体系统零件和组件有助于加快半导体制造工厂的建设,并在工厂的整个使用寿命内降低总体拥有成本。

世伟洛克流体系统组件采用设计用于在半导体制造环境中持久使用的材料。
利用优化合金提高半导体良品率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端良品率并提高长期盈利能力。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

请稍候几分钟,不要关闭此页面