世伟洛克 VCO® O 型圈面密封接头
VCO® O 型圈面密封接头易于装配,因此减少了安装时间,并且可以安装在空间受限的地方。这种接头适合在高至临界真空压力和宽温度范围内使用。
类别
内螺纹接头
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
备件和附件
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
外螺纹接头
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
接管
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
穿板
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
联合接头
VCO® o-ring face seal fitting union tees, 90° elbows and straights for leak-tight connections in critical applications. Available in a variety of sizes and materials.
VCO O 型圈面密封接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。
VCO O 型圈面密封接头
VCO® O 型圈面密封接头专为在通用工业、高压、高纯和临界真空应用中的公称管、卡套管和焊接系统中快速装配而设计。密封是通过接头本体中嵌入的O 型圈实现的,有多种材料可供选择。VCO 接头可轻松安装在有限的空间内,而无需轴向间隙。