球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列
该双向流动型世伟洛克®GB 系列全流量球阀采用多种合金材料,其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、尽可能地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8GBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8GBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8GBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16GBF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时