![工艺球阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® 球阀和四分之一转旋塞阀
世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。
球阀 |可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置
旋塞阀 |可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案
世伟洛克球阀可控制逸散性排放和泄漏,应用范围广泛。它们的设计能实现可重复、无泄漏的关断,拥有较低的总成本,且包括全流量、一体式仪表、三件式工艺、耳轴式和多用途等功能。
世伟洛克四分之一圈旋塞阀是球阀经济可靠的替代产品。简单紧凑的设计可实现全流量和可靠关断,并有多种材料可供选择,包括不锈钢、黄铜和轻量化 PFA。
世伟洛克提供各种球阀和四分之一圈旋塞阀,包括:
- 世伟洛克® GB 系列全流量球阀其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装,尽可能地减少了返工需求
- 世伟洛克®中压双关断和排放阀(IPT 系列)的特点是采用耳轴球阀设计,在整个压力范围内保持一致的密封,并确保改善的控制系统执行的可靠运行
- 世伟洛克®中压耳轴球阀(CTB 系列)具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,能够在压力最高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供紧凑型设计
- 世伟洛克®中压耳轴球阀(FKB 系列)在压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠的关断,其先进的设计减少了密封磨损
- 世伟洛克®多用途球阀(SK 系列)具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用中工作。提供符合 API 624 的低排放认证。
然而,您如何做出正确的选择?
了解如何使用 STAMPED 方法为您的应用选择合适的世伟洛克®60 系列球阀。
观看更多阀门视频
类别
![一件式仪表球阀,40G 和 40 系列 一件式仪表球阀,40G 和 40 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
一件式仪表球阀,40G 和 40 系列
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![三片式工艺/仪表球阀,60系列 三片式工艺/仪表球阀,60系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
三片式工艺/仪表球阀,60系列
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
![备件和附件 备件和附件](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
备件和附件
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![多用途球阀,AFS 系列 多用途球阀,AFS 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
多用途球阀,AFS 系列
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![旋塞阀 旋塞阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
旋塞阀
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.
球阀和旋塞阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选适合防火应用的 API 607 和适合酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:四分之一圈操作和全流量设计;重量轻;采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀;1/4 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接,可保证一致的性能
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![流体取样系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
![工业流体系统中的截止阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。
![应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。