隔膜密封阀 — 多阀阀组
Valves available with these specifications:
- 1/4 in.
- –10°F (–23°C) to 150°F (65°C)
- 316L VIM-VAR stainless steel
- 250 psig (17.2 bar) to 3045 psig (210 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR
产品供货情况(按商店位置分类)
小时