所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-1210-F12-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-1210-F12-300 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1210-F16-150 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F8-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-300 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F12-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-1610-F32-150 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F16-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F16-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F32-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-150 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F8-300 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-810-F8-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,600 级 SS-810-F16-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-10M0-F8-150 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-810-F12-600 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-1210-F12-600 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F12-600 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 3/4 in. ANSI 法兰,600 级 SS-12M0-F32-150 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-12M0-F32-300 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 2 in. ANSI 法兰,300 级 SS-1610-F16-600 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1 in. ANSI 法兰,600 级 SS-600-F8-150 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,150 级 SS-600-F8-300 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 NPS 1/2 in. ANSI 法兰,300 级
产品供货情况(按商店位置分类)
小时