所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
S-TBC12 碳钢 3/4 in. - - SS-TBC12 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/4 in. - - SS-TBC16 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1 in. - - SS-TBC4 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/4 in. - - SS-TBC6 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 3/8 in. - - SS-TBC8 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 1/2 in. - - S-TBC4 碳钢 1/4 in. - - S-TBC6 碳钢 3/8 in. - - S-TBC8 碳钢 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
SS-TBP16 316 不锈钢 1 in. - - SS-TBP12 316 不锈钢 3/4 in. - - SS-TBP4 316 不锈钢 1/4 in. - - SS-TBP6 316 不锈钢 3/8 in. - - SS-TBP8 316 不锈钢 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
303-S0-R-3.3 303 不锈钢 - 3.3 ft (1m) - 303-S0-R-6.6 303 不锈钢 - 6.6 ft (2m) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S1-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S1-PP-8TM 聚丙烯 8 mm - - 304-S3-PA-16T 聚酰胺 1 in. - - 304-S3-PA-8T 聚酰胺 1/2 in. - - 304-S3-PP-10T 聚丙烯 5/8 in. - - 304-S3-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3-PP-14T 聚丙烯 7/8 in. - - 304-S1-PA-4T 聚酰胺 1/4 in. - - 304-S1-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S1-PP-12TM 聚丙烯 12 mm - - 304-S1-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S3-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 304-S3-PP-16TM 聚丙烯 16 mm - - 304-S3-PP-18TM 聚丙烯 18 mm - - 304-S3-PP-25TM 聚丙烯 25 mm - - 304-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S5-PP-20T 聚丙烯 1 1/4 英寸 - - 304-S5-PP-24T 聚丙烯 1 1/2 in. - - 316-S3-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-PP-6T-ST 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S3-PP-8T-ST 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S1-PP-4T-ST 聚丙烯 1/4 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S1-WPM 304 不锈钢 - 长 36 mm (1.42 in.) - 304-S3-WP 304 不锈钢 - 长 1.97 in. (50.0 mm) - 304-S5-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - 304-S6-WP 304 不锈钢 - 长 3.46 in. (87.9 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1-WPE 304 不锈钢 - 长 2.52 in. (64.0 mm) - 304-S1-WPEM 304 不锈钢 - 长 64 mm (2.52 in.) - 304-S3-WPE 304 不锈钢 - 长 3.07 in. (78.0 mm) - 304-S5-WPE 304 不锈钢 - 长 3.94 in. (100 mm) - 304-S6-WPE 304 不锈钢 - 长 4.57 in. (116 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 304-S1T-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 304-S1T-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 304-S1T-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 304-S3T-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S3T-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 304-S3T-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S1T-WP 304 不锈钢 - 长 1.42 in. (36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 不锈钢 - 长 37 mm (1.46 in.) - 304-S3T-WP 304 不锈钢 - 长 2.76 in. (70.1 mm) - -
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
304-S3-PP-8P 聚丙烯 1/2 in. - - 304-S5-PP-12P 聚丙烯 3/4 in. - - 304-S5-PP-16P 聚丙烯 1 in. - - 304-S5-PP-20P 聚丙烯 1 1/4 英寸 - - 304-S6-PP-24P 聚丙烯 1 1/2 in. - - 304-S6-PP-32T 聚丙烯 2 in. - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时