世伟洛克®卡套管接头和转换接头
世伟洛克卡套管接头提供了无泄漏的气体密封,即使在恶劣的环境下或压力较大的应用中也能够抵抗振动疲劳。这种接头可以承受高压和极端温度,并且在各种情况下均易于安装、拆卸和重新装配。世伟洛克卡套管接头可用于厚壁或薄壁卡套管、硬质或软质卡套管,并能够抵抗压力和热循环的影响。
卡套管接头和转换接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
Features: Excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; Advanced-geometry back ferrule design enhances sealing action; Same gaugeability as traditional Swagelok® tube fittings; Easy installation using hand tools; Available in sizes from 1/4 to 3/4 in.
仪表、直接安装和远程安装阀组及模块化系统 V、VB 和 VL 系列 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组 VE 系列 2 阀、3 阀和 5 阀直接安装阀组 2 阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统

浏览中高压接头
是否在寻找可承受超过 11 000 psi 压力的接头?了解我们的 FK 系列中压卡套管接头,其额定值适用于高达 22 500 psi (1551 bar) 的应用,而锥面螺纹接头的额定值适用于高达 60 000 psi (4134 bar) 的应用。
查找更高的压力额定值世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

卡套管接头和转换接头的工作压力可达 11 000 psi (757 bar)
采用获得专利的双卡套技术的世伟洛克卡套管接头的牢固卡套管抓紧可抵抗振动疲劳并承受高压和极端温度。
得益于双卡套机械式抓紧设计,两个卡套将密封功能与卡套管抓紧功能相分开,并且每个卡套均针对其相应的功能进行了优化。前卡套在接头本体锥面及卡套管外径表面之间形成密封。转动螺母时,后卡套沿轴向推动前卡套,并沿径向施加有效的卡套管抓紧。
世伟洛克 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm 不锈钢卡套管接头均采用先进的几何形状、铰链夹箍抱紧作用的后卡套标准设计,以帮助安装人员建立更为一致的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下,一种获得专利的表面硬化工艺以及获得专利的凹槽和特定断面几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。铰链夹箍抱紧作用后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。