text.skipToContent text.skipToNavigation
모듈 조립식 가스 시스템을 위한 스웨즈락 DE 시리즈 스프링리스 다이어프램 밸브

用于模块化气体系统的世伟洛克®无弹簧隔膜阀(DE 系列)

用于 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的视觉指示,并且其阀座设计可提高热稳定性。

索取更多信息

DE 系列无弹簧隔膜阀由于在气动和手动锁定启动选项中执行机构与阀体的方向固定,所以易于安装。

该阀的设计包括一个完全封闭的 PFA 阀座,可降低颗粒的产生,一个焊接隔离环可提高隔膜的循环寿命,阀体内的完全可清扫流道可降低截留区,便于吹扫。

规格

工作压力 真空至 125 psig (8.6 bar)
爆裂压力 >3200 psig (220 bar)
执行压力
常闭 60 至 120 psig(4.1 至 8.2 bar)
常开和常闭,带手动整体锁定超控 60 至 90 psig(4.1 至 6.2 bar)
温度 14° 至 150°F(–10° 至 65°C)
流量系数 0.3
阀体材料 316L VIM-VAR 不锈钢
隔膜材料 钴基高温合金
端接
类型 1.125 in. 模块化表面安装 (MSM)
配置 2 孔口和 3 孔口

DE 系列无弹簧隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 시스템을 위한 밸브 선택
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

请稍候几分钟,不要关闭此页面