Filter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll (3 bis 12 mm)
- –40°F (–40°C) bis 900°F (482°C)
- Edelstahl 316 oder 316L VAR
- 3.000 psig (206 bar)
- maximale Durchflussrate 30 bis 600 slpm (1 bis 21 std ft3/min)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
Il n’y a actuellement aucun produit disponible.