VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — 90° Winkelverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-4-WVCR-9-DF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-9-FM Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe 6LV-8-WVCR-9-DF Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Kreuzverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-4-WVCR-CS-FFFF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-4-WVCR-6-DFP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-WVCR-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-WVCR-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-WVCR-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-WVCR-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-WVCR-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCR-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCR-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCR-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCR-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-WVCR-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-WVCR-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Innengewinde -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-4-WVCR-T-FFF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FFFP Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FFM Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-8-WVCR-T-FFF Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 6LV-4-WVCR-T-FMF Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Geschweißte VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden