Manifolds Swagelok®
Les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok sont construits et testés en usine pour fournir des solutions fiables aux applications d’instrumentation critiques. Des configurations de systèmes à montage direct, à montage à distance ou modulaires sont disponibles, y compris avec de faibles émissions fugitives et des alliages conformes à la NACE.
View All ManifoldsSwagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:
- V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
- VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
- Two-valve remote-mount manifolds
- Mod 85 modular instrumentation systems
- Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
- SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)
Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.
Have questions about manifolds?
Kategorien

2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit zwei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit drei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit fünf Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

Ersatzteile und Zubehör
Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.
Probenauswahl
Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Catalogues des manifolds
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Ventilblöcke
Swagelok Ventilblöcke haben weniger Leckagepunkte, weil mehrere Ventile in einen Körper gepackt werden. Sie wurden für Anwendungen mit statischem Druck, Flüssigkeitsstand und Differentialdruck in traditionellen und kompakten Inline-Körperdesigns zur Verwendung in Instrumentierung-, Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemen entwickelt. Das kompakte Baugruppen-Design macht sie kleiner und leichter und sie sind einfacher zu montieren und zu warten. Es gibt Körperwerkstoffe wie Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl und Packungswerkstoffe, wie z.B. PTFE für Systemvielseitigkeit und Grafoil® für erhöhte Temperaturbereiche.