Cintreuses d’établi Swagelok®
Robustes et légères, les cintreuses d’établi Swagelok permettent de réaliser facilement des cintrages réguliers. Elles accélèrent le processus d’installation tout en vous aidant à respecter des normes de qualité élevées.
En savoir plus sur les cintreuses d’établiAvec les cintreuses d’établi Swagelok®, vous pouvez produire facilement des tubes cintrés dans toutes sortes de configurations. Fabriquées en aluminium renforcé, ces cintreuses ont une longue durée de vie et sont conformes aux normes CE. Les cintreuses d’établi permettent de cintrer à un angle allant de 1 à 180° des tubes de diamètre extérieur 6 à 30 mm (1/4 à 1 1/4 po) et d’épaisseur comprise entre 0,8 et 3,0 mm (0,028 et 0,120 po), dans toutes sortes de configurations. Les cintreuses sont livrées avec un graisseur pour un confort d’utilisation et un coffret métallique pour faciliter le transport et le stockage de l’outil.
Il existe un modèle manuel et un modèle électrique. Le modèle manuel peut fonctionner avec un moteur de perceuse de 1/2 po, à l’aide d’un embrayage de transmission du couple et d’un bras de support proposés en option. Des sabots en acier sont nécessaires pour certains diamètres et matériaux afin de garantir des cintrages précis et fiables.
Caractéristiques techniques
Dimensions (cintreuse dans son coffret) | 37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur |
Poids (cintreuse dans son coffret, sans les outils) | Modèle manuel : 34 kg (75 lb) Modèle électrique : 36 kg (79 lb) |
Alimentation (modèle électrique) | MS-BTB-1 : 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A MS-BTB-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A |
Apprenez à utiliser la cintreuse d’établi Swagelok en suivant notre cours de perfectionnement au cintrage des tubes.
Bench Top Tube Bender Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.