Tubos y Accesorios para Tubo Swagelok®
Encuentre opciones de tubo fiables con las propiedades de material necesarias para sus aplicaciones. Consiga un rendimiento sin fugas y asegúrese de que su sistema está construido para durar con accesorios para tubo que le ayudarán a cortar, doblar, desbarbar y soportar el tubo.
Ver el Tubo y los Accesorios para TuboSwagelok tiene disponible tubo en variedad de materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier industria o aplicación que requiera una transferencia fiable de fluidos a través de líneas de pequeño diámetro. El tubo ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en determinadas aplicaciones de sistemas de fluidos industriales, pero elegir el tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:
- Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
- Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
- Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento
Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de sus sistemas de fluidos, le ofrecemos sistemas de soporte de tubo y herramientas de corte, preparación, doblado y preensamblaje de tubo fiables. Puede ver más información sobre la importancia de estas herramientas en nuestro artículo "Cinco Herramientas Esenciales Para Sistemas de Fluidos Que Todo Profesional Necesita".
¿Tiene alguna pregunta sobre tubo metálico o accesorios para tubo?
튜빙 및 튜브 액세서리 카테고리
Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
316L 스텐레스강; 초고순도, 동축, 화학적 세정 및 부동태화, 써머커플 세정 튜브; 자동 용접용 양 끝단; 1/8 ~ 2 인치 및 6 ~ 18 mm; 크기, 재질 사양 및 용해 식별 코드 표시
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo
Jacketed and insulated tubing is available in 316/316L stainless steel (seamless and welded) and copper to protect against corrosion and wear or reduce heat loss.
Características: Instalación en campo simplificada; tamaños de tubos de 6 a 12 mm y de 1/8 a 3/4 pulg.; tubo de acero inoxidable, cobre y PFA
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.