Raccords sanitaires — Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Bride Kwik-Clamp
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords sanitaires — Raccords sanitaires Kwik-Clamp — Sanitärflansch-Fittings
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-400-SC-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-400-SC-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-600-SC-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-810-SC-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-810-SC-24 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-400-SC-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-600-SC-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-810-SC-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-1210-SC-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires