Ventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
- –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
- 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, Manuelle Betätigung
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFFR8-P-GR Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde -
Membranventile — Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF — Gerade, mit Steuerkopf
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-DFHFR4-P-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFMR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 6LV-DFHFR4-P-O Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll HVCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LV-DFBW8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFBW6-P-C Edelstahl 316L VAR 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-DFFR8-P-C Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires