Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Outil de présertissage avec fonction de contrôle, diam. ext. tube 6 mm
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Outils de présertissage
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Diam. ext. du tube | 6Â mm |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 36631105 |
eClass (6.0) | 36631105 |
eClass (6.1) | 36631105 |
UNSPSC (4.03) | 27111607 |
UNSPSC (10.0) | 27111607 |
UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
UNSPSC (15.1) | 27111607 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 pulg. | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-400GA | - | 1/4 pulg. | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-600GA | - | 3/8 pulg. | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-810GA | - | 1/2 pulg. | - | - | Afficher le produit |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.