text.skipToContent text.skipToNavigation
outils de sertissage

Outils de sertissage Swagelok®

Nos outils de sertissage sont conçus pour simplifier l’installation des raccords pour tubes Swagelok. Ces outils présertissent les bagues sur les tubes, ce qui facilite l’installation dans des espaces exigus et accélère le processus lorsque le nombre de raccords Swagelok à monter est important.

Demander un complément d’information

Les outils de sertissage Swagelok vous aident à raccorder des tubes avec efficacité pour un résultat d’une grande fiabilité dans des applications exigeantes. Swagelok propose plusieurs outils de sertissage différents qui simplifient l’installation des raccords pour tubes.

Découvrir le fonctionnement des outils de sertissage

Parler à un spécialiste

Vormontagewerkzeug – Kategorien

Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))

Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))

Die hydraulischen Vormontagegeräte von Swagelok® sorgen durch die Vormontage von Klemmringen für kürzere Installationszeiten und weniger Bedienerfehler.

Manuelles Vormontagewerkzeuge

Manuelles Vormontagewerkzeuge

Manuelle Vormontagewerkzeuge sind in vielen Größen erhältlich – für eine einfache Installation von Rohrverschraubungen bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))

Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))

Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren.

予備締め付けツールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する
Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用してフェルールをチューブに予備締めする方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.