Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Pneumatischer Steuerkopf für Serie 83
Kataloge
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Ersatzteile und Zubehör — Pneumatischer Steuerkopf für Serie 83
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Ersatzteilen und Zubehör für unsere Sweagelok-Ventile aus.
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-MS-A30-DA-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-A15-4-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.