Faltenbalgventile — Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –20°F (–28°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl
- 250 psig (17,2 bar) bis 2.500 psig (172 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Faltenbalgventile — Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U — Faltenbalgventile
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4UW Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4UW-TF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간