text.skipToContent text.skipToNavigation
Амортизирующие фитинги (протекторы манометра)

Swagelok® 스너버 피팅

Swagelok 스너버 피팅(게이지 프로텍터)은 게이지와 계기를 잠재적으로 위험한 시스템 압력 급상승과 충격으로부터 보호함으로써, 계기가 매끄럽게 라인 압력에 도달할 수 있도록 합니다.

스너버(Snubber) 피팅 보기

Lorsqu’un raccord amortisseur Swagelok est installé en amont d’un instrument sensible à la pression, la vitesse de réaction de l’instrument aux variations de la pression dans le système diminue, ce qui le protège des dommages que pourraient causer ces variations. Ce faisant, le raccord amortisseur prolonge la durée de vie des instruments et réduit les coûts associés au remplacement de composants, aux heures de travail consacrées aux réparations et à l’immobilisation des systèmes.

L’amortissement de la pression est assuré par un élément poreux en acier inoxydable 316 fritté. La vitesse de réaction de l’instrument compense ensuite la chute de pression initiale due à l’élément, ce qui permet à l’instrument d’atteindre en douceur la pression de ligne. Cet élément est proposé dans cinq versions, ce qui permet aux raccords amortisseurs d’être utilisés dans des applications qui mettent en œuvre des fluides allant de gaz légers à des liquides comme les huiles lourdes, dont la viscosité dépasse 1000 SUS (secondes universelles Saybolt). Les raccords amortisseurs ne doivent être utilisés que pour protéger des instruments contre les chocs, les impulsions et les pics de pression. Pour lutter contre les contaminants, utilisez des filtres appropriés.

Besoin d’aide pour choisir des raccords ?

Contacter des spécialistes locaux

Dämpfungsfittings—Kategorien

Dämpfungsadapter

Dämpfungsadapter

Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.

Catalogues des raccords amortisseurs

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.