text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-100-SET Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-10M0-SET Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-200-SET Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-300-SET Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-400-SET Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-600-SET Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-6M0-SET Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-810-SET Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
NY-200-SET Nylon 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
NY-400-SET Nylon 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
NY-600-SET Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
NY-810-SET Nylon 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-100-SET Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-10M0-SET Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-12M0-SET Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-200-SET Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-300-SET Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-SET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-500-SET Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-600-SET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6M0-SET Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-810-SET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-8M0-SET Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-100-SET PTFE 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-200-SET PTFE 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-400-SET PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-600-SET PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-810-SET PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.