text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-200-P Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-400-P Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-500-P Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-600-P Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-6M0-P Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-810-P Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
HC-400-P Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
HC-810-P Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
S-400-P Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.