Клапанные блоки — Пятиклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Пять клапанов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапанные блоки — Пятиклапанные блоки для КИП — 5 Ventile, Kugelspindel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-VB5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V5NBF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch
Наличие изделий по местоположению склада
часов