![集積化ガス・システム用Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、DEシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/springless-diaphragm-valves-modular-gas-systems-de-series-1400x411.jpg)
集積化ガス・システム用Swagelok®スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(DEシリーズ)
スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ(1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン)は容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。
資料を請求するスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、エアー・アクチュエーター、手動式アクチュエーターいずれの場合でも容易に取り付けることができます。
完全に組み込まれたPFA 製シートによりパーティクルの生成を最小限に抑えます。溶接アイソレーション・リングにより、ダイヤフラムの高いサイクル・ライフを実現します。流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、パージが容易です。
仕様
使用圧力範囲 | 真空~0.86 MPa |
破裂時 | > 22.0 MPa |
操作時 | |
ノーマル・クローズ型 | 0.41~0.82 MPa |
ノーマル・オープン型/ハイブリッド式(手動式ロッキング・ハンドル/空気作動式) | 0.41~0.62 MPa |
使用温度範囲 | –10°~65°C |
流量係数(Cv値) | 0.3 |
ボディ材質 | 316L VIM-VARステンレス鋼 |
ダイヤフラム材質 | コバルト基超合金 |
エンド・コネクション | |
タイプ | 集積モデル(サイズ:1.125 インチ) |
種類 | 2ポート、3ポート |
DEシリーズ・スプリングレス・ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
![バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![流体システムに適したバルブの選定](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
![化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
![一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
![半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。